Publiko produktet
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Özellikler
    • CONNECT AIR BSN UNIT 60X44 GLG&MWH 2 DRWR
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0818
    • Ürün ailesiCONNECT AIR
    • Ürün grubuBASIN UNITS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-02-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)470
    • Derinlik (mm)630
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • OmniClass numarası23-31 17 11
    • OmniClass başlığıShower Compartments