Publiko produktet
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Özellikler
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E7932
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)153
    • Genişlik (mm)351
    • Derinlik (mm)262
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Ağırlık net (Kg)7.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Washtops
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins