Publiko produktet
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Özellikler
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.J5031
    • Ürün ailesiPLAYA
    • Ürün grubuSanitary: Other Sanitary
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011445
    • ETIM AdıWashbasin column
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
    • OmniClass numarası23-21 25 23 15
    • OmniClass başlığıPedestals

    Bölge bulunurluk durumu

    Afrika