Publiko produktet
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.K9692
    • Ürün ailesiCONNECT II
    • Ürün grubuShower Enclosure
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)85
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)2025
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower screens
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010034
    • ETIM AdıCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC adıBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kodu30181507
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTub and Shower Enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 17
    • OmniClass başlığıShower Enclosures