Publiko produktet
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Özellikler
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R0117
  • Ürün ailesiOleas
  • Ürün grubuFlushplate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-07-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1.7
  • Genişlik (mm)24.5
  • Derinlik (mm)16
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Ağırlık net (Kg)0.33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika