Publiko produktet
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    Özellikler
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.R4308
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom integrated furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)440
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units