Publiko produktet
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Özellikler
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S6389
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWash basins, sinks and troughs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)567
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)268
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Ağırlık net (Kg)23.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal systems
    • OmniClass numarası23-39 41 11 17
    • OmniClass başlığıWash Water Troughs