Publiko produktet
ESEDRA BTW BID WHITE BXD
ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    ESEDRA BTW BID WHITE BXD

    Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Özellikler
    • Single hole bidet for wall installation, with water supply from the tap. Both single-lever taps and single-control taps can be installed. The bidet is equipped with floor fixings.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2813
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBidets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)540
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)20.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets