Publiko produktet
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 / 5 yıldız4.2(24 incelemeler)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Özellikler
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T2929
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuCounter top wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)380
    • Derinlik (mm)380
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa