Publiko produktet
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Özellikler
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3594
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBathroom Mirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)996
    • Genişlik (mm)1192
    • Derinlik (mm)26
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)11.16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties