Publiko produktet
Blend Curve Wall Hung Bidet
Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Özellikler
    • Blend Curve Wall Hung Bidet with Hidden Fixation with Glossy White Finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3750
    • Ürün ailesiBlend Cube
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)540
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)15.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures