Publiko produktet
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Özellikler
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3751
    • Ürün ailesiBlend Cube
    • Ürün grubuWC Bowls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)560
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Ağırlık net (Kg)31.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC000776
    • ETIM AdıPan
    • UNSPSC adıToilet bowls
    • UNSPSC kodu30181511
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBowls
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa