Publiko produktet
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Özellikler
    • Blend Curve Back to Wall Bidet with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3753
    • Ürün ailesiBlend Cube
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)560
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)23.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures