Publiko produktet
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 50 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, without overflow
    Özellikler
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3786
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuWash-Basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)510
    • Derinlik (mm)480
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins