Publiko produktet
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Özellikler
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3797
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuWash-Basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)160.7
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)21.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins