Publiko produktet
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Özellikler
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3908
    • Ürün ailesiExtra
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)148
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)23.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRetention Basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures