Publiko produktet
Blend Cube soft close seat & cover
Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube Wrapover Seat & Cover, Soft Close, Gloss White
    Özellikler
    • Blend Cube Wrapover Seat & Cover with Soft Close function in Glossy White finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3927
    • Ürün ailesiBlend Cube
    • Ürün grubuWC Seats
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)458
    • Genişlik (mm)361
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures