Publiko produktet
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with centrally perforated countertop, push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    Özellikler
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 external drawer with full extension, with a centrally perforated table top. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Matt white lacquered finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3929
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)370
    • Genişlik (mm)802
    • Derinlik (mm)505
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)31.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets