Publiko produktet
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT

    Conca BSN UN 120X37X55 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    Özellikler
    • Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3939
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)1202
    • Derinlik (mm)373
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)45.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets