Publiko produktet
Conca BSN UN 100X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 100X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Conca BSN UN 100X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1000 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Matt lacquered Anthracite finish.
    Özellikler
    • Vanity unit, 1000 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers .. Matt lacquered Anthracite finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T3988
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)372
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)505
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)34.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets