Publiko produktet
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Extra Semi Countertop Basin 50cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Glossy White
    Özellikler
    • Extra Semi Countertop Basin 50cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, in Glossy White finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4278
    • Ürün ailesiExtra
    • Ürün grubuWashbasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)12.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRetention Basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures