Publiko produktet
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 505 x 550mm with non-perforated countertop, 4 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Özellikler
    • Vanity unit, 1600mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 4 external drawers with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4325
    • Ürün ailesiCONCA
    • Ürün grubuBathroom_Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)1587
    • Derinlik (mm)505
    İlgili
    • Ana malzemeMDF
    • Ağırlık net (Kg)85
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets