Publiko produktet
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 1 Tap Hole, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow
    Özellikler
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 1 tap hole and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4425
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)740
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)33.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRetention Basins
    • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
    • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins