Publiko produktet
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Özellikler
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4674
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)485
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)16.45
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets