Publiko produktet
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Özellikler
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T9660
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2004
    • Genişlik (mm)1210
    • Derinlik (mm)91.48
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)53
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers