Publiko produktet
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Özellikler
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5211
    • Ürün ailesiBlend Cube
    • Ürün grubuSeat & Covers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)460
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011196
    • ETIM AdıToilet seat
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
    • OmniClass numarası23-31 19 19 17
    • OmniClass başlığıWater Closet Seats