Publiko produktet
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM
I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.LIFE B VANITY UNIT 2 DRAWERS 80CM

    I.life B vanity unit 2 drawers 80cm
    Özellikler
    • Vanity unit 2 drawers 80cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5272
    • Ürün ailesiI.life B
    • Ürün grubuBathroom Furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)640.01
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)525
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Ağırlık net (Kg)34.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC010013
    • ETIM AdıBathroom vanity
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets