Publiko produktet
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Özellikler
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5492
    • Ürün ailesiDEA
    • Ürün grubuBath Tub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs