Publiko produktet
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Özellikler
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5614
    • Ürün ailesiUltraflat S+
    • Ürün grubuShower Tray
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-02-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)1700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)32.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika