Publiko produktet
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Özellikler
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T9676
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)27.55
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)31
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers