Publiko produktet
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    Yeni FLYINGBAR, enerji tasarruflu bir soğutma sistemini kullanarak gelecek nesil İtalyan tasarımı ile Indel B’nin köklü akıllı (Smart) teknolojisini birleştirir. Yeni duvara monte cam kapılı bu minibar, dünyanın en ince minibarıdır ve çok yönlülüğü sayesinde pek çok kurulum çözümüne olanak sağlar; bu da konuklar için daha fazla işlevsellik ve çok daha fazla erişilebilirlik anlamına gelmektedir. FLYINGBAR, FLYINGROOM projesi kapsamında, Indel B ve otel odası ve esneklik kavramlarını yeniden yorumlayan Mimar Massimo Mussapi’nin işbirliği ile fonksiyonellik ve estetik kalite ilkelerine göre ve aynı zamanda da yenilikçi ileri teknoloji ile hayata geçirilmiştir.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FLYINGBAR
    • Ürün ailesiMinibars
    • Ürün grubuFLYINGBAR
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
    • UNSPSC adıElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kodu3912
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 açıklamasıFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-21 23 39 17 11
    • OmniClass başlığıResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II koduD5090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Electrical Systems