Publiko produktet
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.4 / 5 yıldız3.4(12 incelemeler)
    K EcoSmart G minibar, özel tasarımı ile otel sektörüne son nesil çevre dostu ve ultra sessiz yeni nesil ürünler sağlar. K ECOSMART G; siklopentan yalıtımı, soğutma gazı (R600) ve gece kompresör kapalı durumdayken sıcaklığı sabit tutan ötektik plakası ile en iyi performansı sağlayan yeni kompresörler sayesinde, piyasada tanınan absorbsiyonlu minibarlara kıyasla %79 daha az enerji tüketir ve A +++ enerji sınıfında bulunur. Elektronik zamanlayıcı: Kompresörün çalışma periyotlarını belirler. Minibar, 24 saatte ortalama 6 saat çalışır ve enerji tüketimi son derece düşüktür. Akıllı (Smart) Sistem misafirin odada bulunup bulunmamasına bağlı olarak kompresörün açılmasını ve kapanmasını kontrol eder. Akıllı (Smart) Sistemin kullanımı odada enerji tasarrufu cihazının (enerji tasarruf etmek için tasarlanmış bir tür kart tutucu) varlığını gerektirir. Akıllı (Smart) Sistemin çalışması için herhangi bir elektronik zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gerekmez. *** G: Küresel 50/60 Hz ***
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.K35ECOSMARTG
    • Ürün ailesiMinibars
    • Ürün grubuECOSMART
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)399
    • Genişlik (mm)553
    • Derinlik (mm)417
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
    • UNSPSC adıElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kodu3912
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 açıklamasıFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-21 23 39 17 11
    • OmniClass başlığıResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II koduD5090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Electrical Systems