Publiko produktet
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Arşivlendi

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Özellikler
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Ürün ailesiExpansion Joint Cover Systems
  • Ürün grubuExpansion Joint System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
  • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
  • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints