Publiko produktet
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_SSF
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints