Publiko produktet
interal GİYDİRME CEPHE MN50ASC EK DETAYLAR
interal GİYDİRME CEPHE MN50ASC EK DETAYLAR

    interal GİYDİRME CEPHE MN50ASC EK DETAYLAR

    MN50ASC giydirme cephe sistemi, binanıza farklı bir görsel zenginlik kazandırırken, özel montaj seçenekleri sayesinde pratik ve kolay üretime imkan tanır. Ayrıca MN50 sisteminin tüm üstünlüklerini (mikro yoğuşma kanalı, performans) bünyesinde barındırır. Ayrıca, patentli ısıcam üretim tekniği sayesinde aynı anda hem yüksek ısı yalıtımı hem de sıfır yoğuşma riski sunabilir.   

    Özellikler
      • Tüm MN 50 sistem avantajları,
      • Yüksek ısıl performans
      • Özel sabit camlama montaj tipi ile kolay montaj
      • 17 mm iç yüz genişliği
      • Hava, su ve toza karşı silikon sızdırmazlık
      • Tüm RAL renklerinde ve eloksal seçeneklerinde QUALANOD ve QUALICOAT sertifikalı profil üretimi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.interal_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Ürün ailesiCurtain Wall Systems
    • Ürün grubuMN50 ASC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)50
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe