Publiko produktet
interal GİYDİRME CEPHE MN50SC EK DETAYLAR
interal GİYDİRME CEPHE MN50SC EK DETAYLAR
interal GİYDİRME CEPHE MN50SC EK DETAYLAR

    interal GİYDİRME CEPHE MN50SC EK DETAYLAR

    Binanıza görsel bir zenginlik katan MN50 SC silikonlu giydirme cephe sistemi, mikro yoğuşma kanalı özelliği sayesinde hiçbir koşulda bina içine su sızıntısına izin vermeyen ve farklı derinliklerdeki dikme profil seçenekleriyle geniş açıklıklı uygulamalara imkan tanıyan bir dikme-kayıt (stick) sistemdir. MN50 SC sistemi, özel cam tutucu parçalar ve iki bileşenli yapısal silikon kullanılarak üretilmiş olup, tam cam görünümüyle bina estetiğine katkı sağlar. Özel sabitleme parçaları sistemi benzersiz kılar; ayrıca ısıcamın yapıştırma işlemi geleneksel yapıştırmadan farklı değildir. Sabitleme parçaları, cam tutucu parçaların kanalına kolayca kilitlenerek sabitlenebilir; ayrıca özel sabitleme parçalarının sürgülü kanala sabitlenmesine gerek yoktur. Cam modülleri, bu özel sabitleme yöntemi sayesinde şantiye koşullarında kolay ve verimli bir şekilde monte edilebilir.  

    Özellikler
      • Yüksek ısı yalıtımı,
      • Mikro yoğuşma kanalları,
      • Proje özel bağlantı tipleri ile düşük üretim maliyeti,
      • 50 mm gövde genişliği,
      • Frezeli (binen) montaj seçeneği ile şantiyeden bağımsız işçilik performansı,
      • Düz kesim montaj seçeneği,
      • Kademeli açısal dönüş kabiliyeti (45-90 °),
      • EPDM hava, su ve sızdırmazlık contaları, silikon toz contaları,
      • Başarıyla tamamlanmış performans testleri,
      • Tüm RAL renklerinde ve eloksal seçeneklerinde QUALANOD ve QUALICOAT sertifikalı profil üretimi,
      • Tüm seçim ve sipariş sürecini kolaylaştıran statik ve ısı diyagramları
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.interal_CW_MN50SC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Ürün ailesiCurtain Wall Systems
    • Ürün grubuMN50 SC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-08-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)50
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe