Publiko produktet
Jaluzi SLV94, Kapı
Jaluzi SLV94, Kapı
Jaluzi SLV94, Kapı
Jaluzi SLV94, Kapı

    Jaluzi SLV94, Kapı

    5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)

    SLV94, doğal havalandırma, ışık geçirgenliği ve su sızdırmazlığı performansına sahip; hareketli, sabit ve güneş paneli entegreli jaluzi kanatlarıyla kullanılabilen bir jaluzi sistemidir.

    SLV94 temel olarak drenajlı ve drenajsız olmak üzere iki tipe ayrılır. Drenajlı SLV94 sisteminin amacı, maksimum su sızdırmazlığı, optimum hava geçirgenliği ve iç mekan mahremiyeti sağlamaktır.

    Drenajlı seçenek, gizli su tahliye kanallarını kullanarak suyun iç mekana girişini önlemeyi, mahremiyeti sağlamayı ve optimum gölgelendirme sunmayı amaçlarken; drenajsız seçenek hem optimum havalandırma hem de optimum ısı ve ışık girişi sağlamayı amaçlar.

    Amaç, dikme (mullion) profilli ve profilsiz durumlarda farklı kar yükleri ve farklı rüzgar yüklerinde sehim kriterlerini karşılamaktır; genel olarak tüm jaluzi tipleri için dikmesiz ölçüler 1000x2000 mm, dikmeli ölçüler ise 2000x2000 mm olarak belirlenmiştir

    Profil Ölçüleri :

    • Drenajlı Kasa Profil Genişliği : 35 mm
    • Drenajlı Kasa Profil Derinliği : 120 mm
    • 37 derece açıda Drenajlı Kanat Profil Genişliği : 112 mm
    • 37 derece açıda Drenajlı Kanat Profil Derinliği : 94 mm
    • 1000*1000 mm SLV94 sisteminin ağırlığı, kullanılan aksesuar tiplerine bağlı olarak 17-20 kg arasında değişmektedir.
    Özellikler
    • Özellikler :

      • Kolay Montaj ve Demontaj
      • Sineklik
      • Maksimum Hava Geçirgenliği ve Maksimum Su Önleme
      • Drenaj Kanallı Kanatlar
      • Köşe Kaması Olmadan
      • Köşe Kamalı
      • Presiz Köşe Kaması
      • Montajda Farklı Seçenekler

      Teknik Özellikler :

      • Drenajlı Serbest Alan : 0,505 / % 48,6
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.louver-slv94-door
    • Ürün ailesiAluminium Louver
    • Ürün grubuSLV94
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2025-12-22
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • ETIM KoduEC011406
    • ETIM AdıFaçade louver
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoor Louvers
    • OmniClass numarası23-17 11 11 25 21
    • OmniClass başlığıDoor Louvers