Publiko produktet
Paralel Sürme Kapı S90
Paralel Sürme Kapı S90
Paralel Sürme Kapı S90
Paralel Sürme Kapı S90
Paralel Sürme Kapı S90

    Paralel Sürme Kapı S90

    S90, ısı yalıtımlı paralel açılımlı bir sürme sistemidir.

    Sistemde, kanat çevresinde çok noktalı kilitleme için standart eurogrove aksesuar kanalları kullanılabilir.

    Standart paralel sürme sistemlerinden farklı olarak, kol mekanizması kelepçe üzerinde yer alır. Bu sayede kanat kapalı konumdayken dışarıdan bakıldığında görünmez.

    Düşük eşik seçeneği ile özel ray profilleri ve kanat kılavuzları, 400 kg'a kadar ağırlıktaki kanatların kolayca hareket etmesini sağlar.

    Kanat kapalı konumdayken sistemdeki tüm camlar aynı hizada yer alır, bu da sistemin ısı performansını artırır.

    Özellikler
    • S90 Sistem Teknik Özellikleri:

      • - 400kg kanat taşıma kapasitesi
      • - 17-46 mm cam kullanım seçeneği
      • - 32 ve 34 mm ısı barajı
      • - 79 mm genişliğinde kelepçe tasarımı,
      • - 82mm kanat derinliği,
      • - Proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilen takviye profili seçenekleri,
      • - Hava Geçirgenliği : Sınıf 4
      • - Su Sızdırmazlığı : Sınıf E900
      • - Rüzgar Yüküne Dayanım : Sınıf C3
      • - Ekstrem Yük : 1800pa (Geçti)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      Bu özellikler, S90 Sistemini geniş bir mimari çözüm yelpazesinde kullanılabilecek estetik, dayanıklı ve fonksiyonel bir seçenek haline getirmektedir.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.parallel-sliding-door-s90
    • Ürün ailesiAluminium Sliding Systems
    • Ürün grubuS90
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-27
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 11 13
    • OmniClass başlığıPreassembled Door and Frame Units