Publiko produktet
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Arşivlendi

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Özellikler
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ICTB
  • Ürün ailesiHygiene products
  • Ürün grubu350
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)336
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)101
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories