Publiko produktet
Radiator Tesi 3
Radiator Tesi 3
    Irsap

    Radiator Tesi 3

    4.5 / 5 yıldız4.5(36 incelemeler)
    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 3 has a depth of 101 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Özellikler
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tesi-3
    • Ürün ailesiRadiator
    • Ürün grubuTesi
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-09
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)101
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Isıtıcılar
    • IFC sınıflandırmasıOda Isıtıcısı
    • UNSPSC adıRadiators
    • UNSPSC kodu40101801
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 açıklamasıRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadiators