Publiko produktet
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
JANSEN VISS Basic 50/60 Façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Façade

    With JANSEN VISS Basic 50/60 Façade, JANSEN offers cost-effective and aesthetic system solutions for the support-free construction of façades. The design of the system is based on the tried-and-tested JANSEN VISS 50/60 Façade system. This makes it possible to construct a wide range of façades, even with very large spans. The choice of the shape and material of the loadbearing construction is unrestricted.

    Özellikler
    • 01-03-01-02

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_VISS_Basic_facade
    • Ürün ailesiSteel facades
    • Ürün grubuVISS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-14
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • ETIM KoduEG020350
    • ETIM AdıBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls