Publiko produktet
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. Ultra-slimline profiles also allow designers to create large roof lights. The sealing principle is optimised for roof glazing applications but can also be easily combined with JANSEN VISS 50/60 Façades. The loadbearing construction can also be installed to run continuously from the slope to the vertical.

    Özellikler
    • 01-03-02-02

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_VISS_roof_glazing
    • Ürün ailesiSteel facades
    • Ürün grubuVISS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-08
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • ETIM KoduEG020350
    • ETIM AdıBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls