Publiko produktet
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Özellikler
    • 01-01-01-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_economy_50_window
    • Ürün ailesiUninsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-17
    • Baskı numarası4
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows