Publiko produktet
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    JANSEN JANISOL HI windows combine aesthetics with refined technology. Slender frame profiles enhance the architectural styling while the innovative technology ensures the best possible thermal separation. With triple glazing, it is easy to achieve windows with excellent thermal conductivity coefficients (Uw), e.g. 0.69 W/m2K for fixed lights and 0.8 W/m2K for opening elements. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new window system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind).

    Özellikler
    • 01-01-03-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_HI_window
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-17
    • Baskı numarası4
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows