Publiko produktet
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Özellikler
    • 01-01-05-06

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-05-26
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Casement Window
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 13
    • OmniClass başlığıMetal Windows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows