Publiko produktet
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    With the VISS system, Jansen offers a highly thermally insulated facade construction with a Passivhaus certificate for any application both in new buildings and refurbishments. The components from the modular system are selected to suit the structural requirements, size of panels and/or infill element thicknesses in order to achieve the best solution in terms of structure and cost.

    Özellikler
    • 01-03-01-01

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_VISS_facade
    • Ürün ailesiSteel facades
    • Ürün grubuVISS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-10-05
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • ETIM KoduEG020350
    • ETIM AdıBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls