Publiko produktet
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    With a view to combining fire protection and burglary protection in modern facades, Jansen offers a facade system that fulfils both requirements: the VISS Fire facade EI30 RC2/3. This development aims to offer multi-functionality by providing both effective fire protection and a high level of burglary protection.

    Özellikler
    • 01-03-01-08

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Ürün ailesiSteel facades
    • Ürün grubuVISS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • ETIM KoduEG020350
    • ETIM AdıBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC adıGlass curtainwalling
    • UNSPSC kodu30151806
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls