Publiko produktet
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    Özellikler
    • 01-03-02-04

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Ürün ailesiSteel facades
    • Ürün grubuVISS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-06-18
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • ETIM KoduEG020350
    • ETIM AdıBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 koduSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass numarası23-13 33 27 11
    • OmniClass başlığıCurtain Walls