Publiko produktet
Changing table Elin 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin 120H Forma Corian

Elin 120H Forma Corian is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components.To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. The changing table is made in the material Corian®.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Elin120Hcorian
  • Ürün ailesiChanging stations
  • Ürün grubuElit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)71
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings