Publiko produktet
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Elit140H
    • Ürün ailesiChanging stations
    • Ürün grubuElit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings